Accessoire de montage plafond pour détecteur IR blanc EE820/830 EE827
EAN
3250612258277
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
ModuleAccessoire pour montage plafond
Compatibilité
-
Produit associéEE82x, EE83x
Matières
-
Couleurblanc
Installation, montage
-
Mode de montagepour montage en plafond
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Identification
-
ApplicationsDétecteurs de mouvement
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EE827
Declaration
PDF105 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EE827 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour EE827 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation