Téléco. utilisateur dét. de présence • EE808 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Automatismes du bâtiment
  • Système KNX
  • Détecteurs de présence KNX
  • Accessoires
  • EE808

Télécommande utilisateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

EE808

  • Gestion de l'énergie
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Télécommande utilisateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX EE808

EAN
3250617579186
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de touches
    6
Modèle
  • Module
    Handsender für Bewegungsmelder
Compatibilité
  • Produit associé
    EE81x, TCC52x
Commandes & indicateurs
  • Touche / bouton
    avec touche « on » verte et touche « off » rouge (marche/arrêt, fonction de variation) ; avec 4 touches de fonction (appel/mémorisation de scènes de lumière)
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    70x10x120
Portée
  • Portée maxi
    3 m
Batterie
  • Durée de vie de la batterie [an(s)]
    ≈ 3.5
  • Nbre- type de piles pour l'alimentation
    1x 3V CR2032
Détection
  • IR
    code RC6
Gestion de l'éclairage LED
  • LED
    LED d'acquittement supplémentaire pour afficher la transmission IR
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Emetteur manuel pour détecteur de mouvement
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Instructions
  • Instructions d'utilisation spéciales
    également pour applications KNX - détecteur de présence IR KNX
  • Texte d'indication
    Étendue des fonctions définie par le détecteur de présence commandé.

Documents

  • Image produit

    Image EE808 | Hager Afrique

    Image produit EE808

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour EE808 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour EE808

    PDF
    739 KB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour EE808 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour EE808

    PDF
    312 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour EE808 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour EE808

    PDF
    275 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour EE808 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour EE808 du

    REACH declaration EE808 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour EE808 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour EE808 du

    RoHS declaration EE808 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    EE825 - Accessoire de montage en angle pour détecteur IR blanc EE820/830
    EE825
    Accessoire de montage en angle pour détecteur IR blanc EE820/830
  • 2
    EE826 - Accessoire de montage en angle pour détecteur IR anthracite EE821/831
    EE826
    Accessoire de montage en angle pour détecteur IR anthracite EE821/831
  • 3
    EE827 - Accessoire de montage plafond pour détecteur IR blanc EE820/830
    EE827
    Accessoire de montage plafond pour détecteur IR blanc EE820/830
  • 4
    EE828 - Accessoire de montage plafond pour détecteur IR anthracite EE821/831
    EE828
    Accessoire de montage plafond pour détecteur IR anthracite EE821/831
  • 5
    EE855 - Accessoire de montage en angle pour détecteur confort IR blanc EE840/850/860/870
    EE855
    Accessoire de montage en angle pour détecteur confort IR blanc EE840/850/860/870

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group