Accessoire de montage en angle pour détecteur IR blanc EE820/830 EE825
EAN
3250612258253
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
Produit associéEE82x, EE83x
Matières
-
Couleurblanc
Installation, montage
-
Mode de montagepour montage, par exemple sur un angle de maison
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Identification
-
ApplicationsDétecteurs de mouvement
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EE825
Declaration
PDF105 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EE825 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour EE825 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation