![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Détecteur de présence plafond encastré DALI-DSI 360° Blanc monobloc EE816
EAN
3250617579209
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busSans
-
Mode de fixationencastré
Fonctions
-
Fonctionuniquement utilisable comme appareil individuel
Compatibilité
-
Poste auxiliairemise en marche et arrêt temporisés possibles sur les postes auxiliaires à poussoirs (NO)
Connectivité
-
Sortiesortie DALI/DSI intégrée (Broadcast) pour la commutation/commande de 24 ballasts électroniques DALI/DSI
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Dimensions
-
Dimensions (Ø x H)78 x 70 mm
-
Ø des ouvertures d'encastrement60…63 mm
-
Hauteur de montage recommandée2.5…3.5 m
-
Épaisseur de paroi d’encastrement10…28 mm
Mesures
-
Méthode de détectioninfra-rouge
Alimentation
-
Tension d'alimentation230V +10% / -15%
Détection
-
Angle de détection360 °
-
Angle de détection360 °
-
Ø du champ de détection, au niveau du sol≈ 7 m
-
Ø du champ de détection, à la hauteur du bureau≈ 5 m
-
Distance de détection frontale7 m
-
Distance de détection latérale6 m
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9001 - Blanc crème
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacebrut
Gestion de l'éclairage
-
Luminosité de déclenchement, réglable≈ 5…1000 lx
-
Plage de mesure de luminosité5 / 1000 Lux
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec LED rouge et verte d'acquittement/de réception
Installation, montage
-
Hauteur de montage maximum4 m
-
Mode de montageavec ressorts pour intégration dans les faux-plafonds
Connexion
-
Type de Charge24 ballasts DALI/DSI
-
Section de conducteur (flexible)0.5…1.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.5…1.5 mm²
-
Type de raccordementavec bornes à vis
Configuration
-
Sensibilité réglableNon
-
Durée de commutation, réglable1 mn…1 h
-
Réglageavec potentiomètres pour le réglage de la luminosité de déclenchement et de la durée de commutation sans démontage
Equipement
-
Réglage par télécommandeEE807, EE808
-
Angle de détection horizontal360 °
Sécurité
-
Indice de protection IPIP41
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…45 °C
-
Consommation énergétiqueÉconomie d'énergie par l'activation/la désactivation de l'éclairage en fonction de la luminosité
Identification
-
ApplicationsDétecteurs de mouvement
-
Gamme design principaleDÉTECTEURS DE MOUVEMENT
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EE816
PDF927 KBNotice d'instruction pour EE816
PDF895 KBNotice d'instruction pour EE816
PDF343 KBNotice d'instruction pour EE816
PDF342 KBNotice d'instruction pour EE816
PDF346 KBNotice d'instruction pour EE816
PDF344 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EE816
Declaration
PDF126 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour EE816
PDF315 KB
Plus de documentation