Détecteur de mouvement 360° semi-encastré, blanc EE805A
EAN
3250612258758
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Fonctionuniquement utilisable comme appareil individuel
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension de service230 V~ +10%/-15%
Intensité du courant
-
Courant de commutation (ohmique)max. 10 A
Dimensions
-
Hauteur produit installé15.5 mm
-
Largeur produit installé19 mm
-
Ø des ouvertures d'encastrement75 mm
-
Profondeur de montage61 mm
-
Hauteur de montage recommandée2.5…3.5 m
-
Épaisseur de paroi d’encastrement5…20 mm
Puissance
-
Puissance éclairage halogène 230V0 / 1000 W
-
Puissance max. avec tubes fluo non compensés1000 VA
-
Puissance absorbée (veille)0.3 W
-
Puissance éclairage incandescent0 / 1000 W
-
Puissance maximum en halogène TBT (ferro) par sortie500 W
Alimentation
-
Tension d'alimentation230V +10% / -15%
Détection
-
Angle de détection360 °
-
Ø du champ de détection, au niveau du sol≈ 6 m
Matières
-
Couleurblanc
Gestion de l'éclairage
-
Luminosité de déclenchement, réglable≈ 5…1000 lx
-
Plage de mesure de luminosité5 / 1000 Lux
-
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)8 x 58 W
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Lampes à économie d'énergie10 x 20 W
-
Lampes fluorescentes non compensées1000 W
Gestion des ampoules incandescentes
-
Ampoules à incandescence halogènes 12 V500 VA
Installation, montage
-
Hauteur de montage maximum4 m
-
Type de montageencastré
-
Mode de montagepour montage en plafond ; avec ressorts pour intégration dans les faux-plafonds
Connexion
-
Section de conducteur1…2.5 mm²
-
Type de contact1O
-
Type de raccordementavec bornes à vis
Configuration
-
Sensibilité réglableNon
-
Durée de commutation, réglable5 s…30 mn
-
Réglageavec potentiomètres pour le réglage de la luminosité de déclenchement et de la durée de commutation sans démontage
Eléments fournis
-
Composantavec matériel de fixation
Equipement
-
Sans potentielavec contact NO libre de potentiel
Sécurité
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
-
Consommation énergétiqueÉconomie d'énergie par l'activation/la désactivation de l'éclairage en fonction de la luminosité ; faible besoin en énergie propre
Identification
-
ApplicationsDétecteurs de mouvement
-
Gamme design principaleDÉTECTEURS DE MOUVEMENT
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EE805A
Declaration
PDF126 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EE805A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour EE805A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation