Détecteur de mouvement 360° saillie, blanc EE804A
EAN
3250612258765
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busSans
Fonctions
-
Fonctionuniquement utilisable comme appareil individuel
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Dimensions
-
Hauteur produit installé50 mm
-
Largeur produit installé105.5 mm
-
Ø des ouvertures d'encastrement75 mm
-
Hauteur de montage recommandée2.5…3.5 m
-
Épaisseur de paroi d’encastrement5…20 mm
Mesures
-
Méthode de détectioninfra-rouge
Alimentation
-
Tension d'alimentation230V +10% / -15%
Détection
-
Angle de détection360 °
-
Angle de détection360 °
-
Ø du champ de détection, au niveau du sol≈ 6 m
-
Distance de détection frontale6 m
-
Distance de détection latérale6 m
Matières
-
Couleurblanc
-
Matièrematière plastique
Gestion de l'éclairage
-
Luminosité de déclenchement, réglable≈ 5…1000 lx
-
Plage de mesure de luminosité5 / 1000 Lux
Installation, montage
-
Hauteur de montage maximum4 m
-
Type de montagesaillie
-
Mode de montagepour montage en plafond ; montage possible sur boîte d'encastrement
Connexion
-
Nombre de contacts1
-
Type de raccordementavec bornes à vis
Configuration
-
Sensibilité réglableNon
-
Durée de commutation, réglable5 s…30 mn
-
Réglageavec potentiomètres pour le réglage de la luminosité de déclenchement et de la durée de commutation sans démontage
Eléments fournis
-
Composantavec matériel de fixation
Equipement
-
Angle de détection horizontal360 °
Sécurité
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
-
Consommation énergétiqueÉconomie d'énergie par l'activation/la désactivation de l'éclairage en fonction de la luminosité ; faible besoin en énergie propre
Identification
-
ApplicationsDétecteurs de mouvement
-
Gamme design principaleDÉTECTEURS DE MOUVEMENT
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EE804A
Declaration
PDF126 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EE804A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour EE804A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation