Détecteur de présence 360° monobloc • EE815 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Gestion de l'énergie
          • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
          • Détecteurs de mouvement et de présence
          • Détecteurs pour l'intérieur
          • Détecteurs basiques
          • EE815
          Image  EE815 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE815 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE815 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE815 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE815 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE815 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE815 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE815 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE815 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Détecteur de présence plafond encastré 1 voie 360° Blanc monobloc

          EE815

          Image  EE815 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE815 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE815 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE815 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE815 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE815 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE815 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE815 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE815 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Gestion de l'énergie

          Détecteur de présence plafond encastré 1 voie 360° Blanc monobloc EE815

          EAN
          3250617579193
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Fonctions
          • Fonction
            uniquement utilisable comme appareil individuel
          • Mode de service
            Modes de service : semi-automatique, automatique, apprentissage, jour, couloir, bureau, test
          Compatibilité
          • Poste auxiliaire
            mise en marche et arrêt temporisés possibles sur les postes auxiliaires à poussoirs (NO)
          Principales caractéristiques électriques
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension de service
            230 V~ +10%/-15%
          Dimensions
          • Dimensions (Ø x H)
            78 x 70 mm
          • Ø des ouvertures d'encastrement
            60…63 mm
          • Hauteur de montage recommandée
            2.5…3.5 m
          • Épaisseur de paroi d’encastrement
            10…28 mm
          Puissance
          • Puissance éclairage halogène 230V
            2300 W
          • Puissance max. avec tubes fluo non compensés
            1000 W
          • Puissance éclairage incandescent
            2300 W
          • Puissance maximum en halogène TBT (ferro) par sortie
            1500 W
          • Transformateurs conventionnels
            1500 VA
          • Transformateurs électroniques
            1500 W
          Alimentation
          • Tension d'alimentation
            230V +10% / -15%
          Détection
          • Angle de détection
            360 °
          • Ø du champ de détection, au niveau du sol
            ≈ 7 m
          • Ø du champ de détection, à la hauteur du bureau
            ≈ 5 m
          Gestion de l'éclairage
          • Luminosité de déclenchement, réglable
            ≈ 5…1000 lx
          • Plage de mesure de luminosité
            5 / 1000 Lux
          Gestion des ampoules fluorescentes
          • Lampes à économie d'énergie
            23 x 23 W
          • Lampes fluocompactes
            23 x 23 VA
          • Lampes fluorescentes à compensation parallèle
            1000 VA
          Gestion de l'éclairage LED
          • Lampes LED 230 V
            23 x 23 W
          • LED
            avec LED rouge et verte d'acquittement/de réception
          Gestion des ampoules incandescentes
          • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
            2300 W
          Installation, montage
          • Hauteur de montage maximum
            4 m
          • Mode de montage
            avec ressorts pour intégration dans les faux-plafonds
          Connexion
          • Section de conducteur (flexible)
            0.5…1.5 mm²
          • Section de conducteur (rigide)
            0.5…1.5 mm²
          • Bornes de jonction
            selon CEI 60669-1
          • Type de raccordement
            avec bornes à vis
          Configuration
          • Sensibilité réglable
            Non
          • Durée de commutation, réglable
            1 mn…1 h
          • Réglage
            avec potentiomètres pour le réglage de la luminosité de déclenchement et de la durée de commutation sans démontage
          Equipement
          • Réglage par télécommande
            EE807, EE808
          Standards
          • Normes générales
            IEC 60669-2-1
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -10…45 °C
          • Consommation énergétique
            Économie d'énergie par l'activation/la désactivation de l'éclairage en fonction de la luminosité
          Identification
          • Applications
            Détecteurs de mouvement
          • Gamme design principale
            DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

          Documents

          • Image produit

            Image EE815 | Hager Afrique

            Image produit EE815

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour EE815 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour EE815

            PDF
            2 MB
            Image Notice d'instruction pour EE815 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour EE815

            PDF
            4 MB
          • Informations techniques

            Image  | Hager Afrique
            PDF
            5 MB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour EE815 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour EE815

            Declaration

            PDF
            128 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour EE815 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour EE815 du

            REACH declaration EE815 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour EE815 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour EE815 du

            RoHS declaration EE815 (english)

            PDF
            103 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            3
          • 1
            EE804A - Détecteur de mouvement 360° saillie, blanc
            EE804A
            Détecteur de mouvement 360° saillie, blanc
          • 2
            EE805A - Détecteur de mouvement 360° semi-encastré, blanc
            EE805A
            Détecteur de mouvement 360° semi-encastré, blanc
          • 3
            EE816 - Détecteur de présence plafond encastré DALI-DSI 360° Blanc monobloc
            EE816
            Détecteur de présence plafond encastré DALI-DSI 360° Blanc monobloc

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group