![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Couvercle angle extérieur pour BRS couvercle 80mm en tôle d'acier en blanc pur BRS0802A9010
EAN
4012740219976
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Longueur80 mm
Porte, couvercle
-
Montage du couvercleIntérieur
-
Largeur du couvercle80 mm
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièretôle d`acier
-
Groupe de matériauacier
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeCouvercle
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Outil
Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour BRS0802A9010
MSI0 -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015)
ZIP4 MB -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015)
ZIP41 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour BRS0802A9010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour BRS0802A9010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation