Socle de goul.alu,80x200,2comp,anodisé BRAP802001ELN
EAN
4012740887762
Conditionnement
6 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Format appareillages compatiblesStandard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
Connectivité
-
Accessoires d'alignementGoupilles de jonction en référence séparée
Dimensions
-
Hauteur de goulotte80 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte200 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)56 / 75
Porte, couvercle
-
Montage du couvercleIntérieur
-
Largeur du couvercle80 mm
-
Nombre de couvercles pouvant être montés2
Matières
-
Groupe de matériaualuminium
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Câble
-
Section intérieure / utile14250 mm²
Equipement
-
Nombre de compartiments2 / 4
-
Nombre d'agrafes par mètre0
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire