Sachet de 250 vis autoforeuses Polyamide • AFVISTC6023 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Moulures et plinthes tehalit.ateha
  • Accessoires pour moulures et plinthes
  • Système de moulures et plinthes tehalit.ateha outils et accessoires de fixation
  • Vis
  • AFVISTC6023

Sachet de 250 vis autoforeuses Polyamides

AFVISTC6023

  • Cheminement de câbles

Sachet de 250 vis autoforeuses Polyamides AFVISTC6023

EAN
4012740881333
Conditionnement
1 jeu

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Dentition sous tête de vis
    Non
  • Système à vis
    Cruciforme
Dimensions
  • Longueur
    23 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire

Documents

  • Image produit

    Image AFVISTC6023 | Hager Afrique

    Image produit AFVISTC6023

  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour AFVISTC6023 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour AFVISTC6023 du

    REACH declaration AFVISTC6023 (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    L4770 - Cadre de montage vertical 45x45
    L4770
    Cadre de montage vertical 45x45
  • 2
    L5802 - Kit de terre pour BRA et BRAN 70x110mm pour socle et couvercle
    L5802
    Kit de terre pour BRA et BRAN 70x110mm pour socle et couvercle
  • 3
    L4181GNGE - Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
    L4181GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
  • 4
    L4182GNGE - Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
    L4182GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
  • 5
    L4183GNGE - Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune
    L4183GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group