Plaque gallery 2 postes horizontale 71mm matiere antique alu WXP4512
EAN
3250617197694
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
WXA450
Support gallery 2 modules
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 28 produit(s) disponible(s) -
Boîtier en saillie 3 produit(s) disponible(s) -
Signalisation lumineuse 3 produit(s) disponible(s) -
Détecteur de proximité 11 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes2
Matière
-
CouleurAluminium
-
Code RAL7048
-
FinitionMat
-
MatériauAluminium, Polycarbonate (PC)
-
TraitementBrossé
Dimensions
-
Hauteur87,70 mm
-
Largeur163 mm
-
Profondeur9,30 mm
-
Nombre d'unités, horizontales2
-
Nombre d'unités, verticales1
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation