Plaque gallery 4 postes horizontale 71mm matiere dark rock WXP4414
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Complétez votre système
Accessoires indispensables
WXA450
Support gallery 2 modules
Accessoires optionnels
-
Touche pour boutton-poussoir 20 produit(s) disponible(s) -
Signalisation lumineuse 3 produit(s) disponible(s) -
Détecteur de proximité 11 produit(s) disponible(s) -
Détecteur de mouvement pour systèmes de bus 2 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant 1 produit(s) disponible(s) -
Insert d'éclairage pour installation 9 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes4
Matière
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7021
-
FinitionMat
-
MatériauPierre
Dimensions
-
Hauteur87,70 mm
-
Largeur305 mm
-
Profondeur9,30 mm
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Installation, montage
-
Position de montage/connexionHorizontal
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WXP4414
Plaque gallery 4 postes horizontale 71mm matiere dark rock
PDF -
Certificat de produit
Product certificate en-GB 2023-02-14
Certificat de produit en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-03-02
PDF99,87 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24
PDF454,28 kB
dc24-0011
Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Plus de documentation