Plaque gallery 2 postes verticale 71mm matiere natural alu WXP4342
EAN
3250617197502
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
WXA450
Support gallery 2 modules
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 28 produit(s) disponible(s) -
Signalisation lumineuse 3 produit(s) disponible(s) -
Détecteur de proximité 11 produit(s) disponible(s) -
Détecteur de mouvement pour systèmes de bus 2 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes2
Matière
-
CouleurAluminium
-
Code RAL9006
-
FinitionMat
-
MatériauAluminium
-
TraitementBrossé, Non traité
Dimensions
-
Hauteur158,70 mm
-
Largeur92 mm
-
Profondeur9,30 mm
-
Nombre d'unités, horizontales1
-
Nombre d'unités, verticales2
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation