Plaque gallery 2 postes horizontale 71 mm titane, plastique titane métallisé WXP0112
Également disponible en
Couleur du produit - Titane
Nombre de postes
Complétez votre système
Accessoires indispensables
WXA450
Support gallery 2 modules
Accessoires optionnels
-
Touche pour boutton-poussoir 22 produit(s) disponible(s) -
Signalisation lumineuse 3 produit(s) disponible(s) -
Détecteur de proximité 10 produit(s) disponible(s) -
Détecteur de mouvement pour systèmes de bus 2 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes2
Matière
-
CouleurTitane
-
Code RAL9006
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementLaqué
Dimensions
-
Hauteur88 mm
-
Largeur163 mm
-
Profondeur9,30 mm
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Installation, montage
-
Position de montage/connexionHorizontal
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WXP0112
Plaque gallery plastique peint 2 postes horizontale 71mm titane
PDF -
Certificat de produit
Product certificate en-GB 2023-02-14
Certificat de produit en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-03-02
PDF99,87 kB
dc24-0011
Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Plus de documentation