Mécanisme interrupteur va et vient à voyant ass. saillie/encastré, cubyko, gris WNA002
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîtier en saillie 4 produit(s) disponible(s) -
Insert d'éclairage pour installation 5 produit(s) disponible(s) -
Plaques pour appareillage mural 4 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 23 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
-
Courant nominal IN10 A
Installation, montage
-
Montage surEncastré, En saillie
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurGris
-
Code RALSimilaire à RAL 7011
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElement de commande
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Dimensions
-
Profondeur de montage12 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Utilisable dans une classe de protection IP supérieureIP55 avec couvercle fermé
Raccordement
-
Type de contacts2 voies
-
Type de connexion / priseVerrou tournant
Textes
-
Mode d'installationPour fixation par vissage
-
Type de raccordementPour borne N, Avec borne enfichable
-
ÉclairageAvec unité LED bleue 230 V., Pour éclairage
-
Bouton poussoirNo
Equipement
-
Avec éclairageOui
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche simple
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNA002
Mécanisme interrupteur va et vient à voyant ass. saillie/encastré, cubyko, gris
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Licence de produit
LCIE_643689B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Plus de documentation