The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
  • Coffrets vector
  • VE112L
  • Systèmes de distribution

COFFRET JP 5X SERIE VECTOR VE112L

EAN
3250616454101
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

COFFRET JP 5X SERIE VECTOR

VE112L

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (25)
    • Accessoires pour bloc de jonction 8 produit(s) disponible(s)
    • Barrette de liaison transversale 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires courants 1 produit(s) disponible(s)
    • Bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur 2 produit(s) disponible(s)
    • Ecrous presse-étoupe 8 produit(s) disponible(s)
    • Presse-étoupe 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires pour bloc de jonction
    • Barrette de liaison transversale
    • Accessoires courants
    • Bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur
    • Ecrous presse-étoupe
    • Presse-étoupe
    • Entrée de câble pour coffret et armoire
    • Module de distribution pour bornes
    • système de verrouillage
    • VZ461

      Support de bornes, Volta, QuickConnect, equip., 1R

      0,00 €  / *
    • VZ462

      Support de bornes, Volta, QuickConnect, equip., 2R

      0,00 €  / *
    • VZ463

      Support de bornes, Volta, QuickConnect, equip., 3R

      0,00 €  / *
    • VZ464

      Support de bornes, Volta, QuickConnect, equip., 4R

      0,00 €  / *
    • VZ521

      PE/N-support de bornes, Volta, avec 13 points de serrage en laiton

      0,00 €  / *
    • VZ522

      PE/N-support de bornes, Volta, avec 17 points de serrage en laiton

      0,00 €  / *
    • VZ523

      PE/N-support de bornes, Volta, avec 22 points de serrage en laiton

      0,00 €  / *
    • VZ524

      PE/N-support de bornes, Volta, avec 25 points de serrage en laiton

      0,00 €  / *
    • VZ728

      support avec PE/N-bornes

      0,00 €  / *
    • VZ011

      pattes de fixation murale, pour Vector

      0,00 €  / *
    • VZ013V

      bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur, pour M20/25

      0,00 €  / *
    • VZ021V

      bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur, pour M32

      0,00 €  / *
    • VZ016M

      presse-étoupe, vector, IP65, M16, plastique

      0,00 €  / *
    • VZ020M

      presse-étoupe, vector, IP65, M20, plastique

      0,00 €  / *
    • VZ025M

      presse-étoupe, vector, IP65, M25, plastique

      0,00 €  / *
    • VZ032M

      presse-étoupe, vector, IP65, M32, plastique

      0,00 €  / *
    • VZ040M

      presse-étoupe, vector, IP65, M40, plastique

      0,00 €  / *
    • VZ020D

      presse-étoupe aérateur, IP66, M20

      0,00 €  / *
    • VZ025D

      presse-étoupe aérateur, IP66, M25

      0,00 €  / *
    • VZ032D

      presse-étoupe aérateur, IP66, M32

      0,00 €  / *
    • VZ758

      Passe-câble Vector pour réduction du degré de protection à IP54

      0,00 €  / *
    • VZ754

      Manchons d'accouplement Vector IP55, ensemble: 10 pièce

      0,00 €  / *
    • VZ747

      Accessoire de finition goulotte/coffret Vector IP55 12 modules

      0,00 €  / *
    • KJ01B

      Répartiteur à barrettes étagé 80A, 4 pole 1x 2, 5-16 ²/8x 1, 5-10² par pole

      0,00 €  / *
    • VZ311

      Serrure coffret étanche Vector IP55

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Nombre d'entrée de câbles
      12
    Tension
    • Tension nominale
      400 - 400 V
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    • Montage sur
      En saillie
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Equipement
    • Nombre de rails
      1
    • Nombre de rangées
      1
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec fermeture
      Non
    • Borne à conducteur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Non
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      12
    Fonctions
    • Avec guide-câble
      Oui
    Dimensions
    • Hauteur
      302 mm
    • Largeur
      310 mm
    • Profondeur
      151 mm
    • Largeur en modules
      12
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Oui
    Matière
    • Matériau
      Polystyrène (PS)
    • Code RAL
      7035
    • Couleur
      Gris clair
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe II
    • Résistance aux chocs IK
      IK08
    • Classe de protection (IP)
      IP65
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • Test au fil incandescent
      750 °C

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager déclaration REACH VE112L
    PDF

    Documents

    • Image VE112L | Hager Afrique

      Image produit VE112L

    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2022-02-07 | Hager Afrique

      Guide d'installation International 2022-02-07

      PDF
      4,31 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-05-09

      PDF
      836,07 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-02-18

      PDF
      814,05 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KN99N - 10 cavaliers pont bornier SanVis neutre,1Set=10 pièces
      KN99N
      10 cavaliers pont bornier SanVis neutre, 1Set=10 pièces
    • 2
      VZ711 - Support bornier Sanvis Volta,Vector,Gala
      VZ711
      Support bornier Sanvis Volta, Vector, Gala
    • 3
      VZ416 - Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 18 modules RAL 7035 Gris clair
      VZ416
      Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 18 modules RAL 7035 Gris clair
    • 4
      VZ021V - bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur, pour M32
      VZ021V
      bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur, pour M32
    • 5
      VZ025D - presse-étoupe aérateur, IP66, M25
      VZ025D
      presse-étoupe aérateur, IP66, M25

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

     

    Suivez-nous !

    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Ha­ger Group