The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • Coffrets vector
    • VZ013V
    EAN
    3250616669635
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets vector

    bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur, pour M20/25 VZ013V

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur, pour M20/25

    VZ013V

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Rouge signalisation
    Dimensions
    • Largeur de clé en mm
      13 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH VZ013V
    PDF
    Hager Rapport RoHS VZ013V
    PDF

    Documents

    • Image VZ013V | Hager Afrique

      Image produit VZ013V

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit VZ013V | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit VZ013V

      bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur, pour M20/25

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ413 - Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 6 modules RAL 7035 Gris clair
      VZ413
      Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 6 modules RAL 7035 Gris clair
    • 2
      VZ428 - Cage,Volta,cage additif,3Ph+N,63A
      VZ428
      Cage, Volta, cage additif, 3Ph+N, 63A
    • 3
      VZ415 - Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 12 modules RAL 7035 Gris clair
      VZ415
      Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 12 modules RAL 7035 Gris clair
    • 4
      VZ462 - Support de bornes,Volta,QuickConnect,equip.,2R
      VZ462
      Support de bornes, Volta, QuickConnect, equip., 2R
    • 5
      VZ522 - PE/N-support de bornes,Volta,avec 17 points de serrage en laiton
      VZ522
      PE/N-support de bornes, Volta, avec 17 points de serrage en laiton

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group