The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • Coffrets vector
    • VZ040M
    EAN
    3250616669550
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Coffrets vector

    presse-étoupe, vector, IP65, M40, plastique VZ040M

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    presse-étoupe, vector, IP65, M40, plastique

    VZ040M

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      51 mm
    • Largeur de clé en mm
      46 mm
    • Longueur de filetage
      10 mm
    Raccordement
    • Plage de raccordement
      19 - 28 mm
    Matière
    • Matériau
      Polyamide (PA), Thermoplastique
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Traitement
      Non traité
    Sécurité
    • Résistant aux chocs
      Oui
    • Classe de protection (IP)
      IP65
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 100 °C
    Equipement
    • Taille du filetage métrique
      0 - 40
    • Avec protection contre la flexion
      Oui
    • Avec contre-écrou
      Oui
    • Utilisation sure en atmosphère explosive
      Non
    • Pas de filetage
      1,50

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH VZ040M
    PDF
    Hager Rapport RoHS VZ040M
    PDF

    Documents

    • Image VZ040M | Hager Afrique

      Image produit VZ040M

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit VZ040M | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit VZ040M

      presse-étoupe, vector, IP65, M40, plastique

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VE112SN - Vector IP65, 1x12 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles
      VE112SN
      Vector IP65, 1x12 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles
    • 2
      VE118SN - Vector IP65, 1x18 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles
      VE118SN
      Vector IP65, 1x18 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles
    • 3
      VE212SN - Vector IP65, 2x12 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles
      VE212SN
      Vector IP65, 2x12 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles
    • 4
      VE212PN - Vector IP65, 2x12 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles
      VE212PN
      Vector IP65, 2x12 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles
    • 5
      VZ013V - bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur, pour M20/25
      VZ013V
      bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur, pour M20/25

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group