The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • Coffrets vector
    • VZ462
    EAN
    3250616664623
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets vector

    Support de bornes,Volta,QuickConnect,equip.,2R VZ462

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Support de bornes,Volta,QuickConnect,equip.,2R

    VZ462

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      46 mm
    • Largeur
      270 mm
    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager déclaration REACH VZ462
    PDF
    Hager Rapport RoHS VZ462
    PDF

    Documents

    • Image VZ462 | Hager Afrique

      Image produit VZ462

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit VZ462 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit VZ462

      Support de bornes,Volta,QuickConnect,equip.,2R

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ | Hager Afrique

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VE212SN - Vector IP65, 2x12 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles
      VE212SN
      Vector IP65, 2x12 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles
    • 2
      VE212PN - Vector IP65, 2x12 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles
      VE212PN
      Vector IP65, 2x12 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles
    • 3
      VE118SN - Vector IP65, 1x18 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles
      VE118SN
      Vector IP65, 1x18 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles
    • 4
      VZ521 - PE/N-support de bornes,Volta,avec 13 points de serrage en laiton
      VZ521
      PE/N-support de bornes, Volta, avec 13 points de serrage en laiton
    • 5
      VE112SN - Vector IP65, 1x12 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles
      VE112SN
      Vector IP65, 1x12 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group