The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • VZ020D
    EAN
    3250616669581
    Conditionnement
    1 pièce

    presse-étoupe aérateur, IP66, M20 VZ020D

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    VZ020M

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    presse-étoupe aérateur, IP66, M20

    VZ020D

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Largeur de clé en mm
      27 mm
    • Longueur de filetage
      8 mm
    Raccordement
    • Plage de raccordement
      6 - 13 mm
    Matière
    • Matériau
      Plastique, Thermoplastique
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Traitement
      Non traité
    Sécurité
    • Résistant aux chocs
      Oui
    • Classe de protection (IP)
      IP65
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25 - 40 °C
    Equipement
    • Taille du filetage métrique
      0 - 20
    • Avec protection contre la flexion
      Oui
    • Avec contre-écrou
      Oui
    • Utilisation sure en atmosphère explosive
      Non
    • Pas de filetage
      1,50

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH VZ020D
    PDF
    Hager Rapport RoHS VZ020D
    PDF

    Documents

    • Image VZ020D | Hager Afrique

      Image produit VZ020D

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit VZ020D | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit VZ020D

      presse-étoupe aérateur, IP66, M20

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group