Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

COFFRET IP 5X SERIE VECTOR • VE103L | Hager

COFFRET IP 5X SERIE VECTOR VE103L

EAN
3250616451100
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (15)
    • Accessoires pour bloc de jonction 1 produit(s) disponible(s)
    • Presse-étoupe 1 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Module de distribution pour bornes 1 produit(s) disponible(s)
    • Bande de couverture 1 produit(s) disponible(s)
    • Ecrous presse-étoupe 8 produit(s) disponible(s)

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Nombre d'entrée de câbles
      2
    Tension
    • Tension nominale
      400 - 400 V
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    • Montage sur
      En saillie
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Equipement
    • Nombre de rails
      1
    • Nombre de rangées
      1
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec fermeture
      Non
    • Borne à conducteur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Non
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      3
    Fonctions
    • Avec guide-câble
      Oui
    Dimensions
    • Hauteur
      175 mm
    • Largeur
      111 mm
    • Profondeur
      93 mm
    • Largeur en modules
      3
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Oui
    Matière
    • Matériau
      Polystyrène (PS)
    • Code RAL
      7035
    • Couleur
      Gris clair
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe II
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protection (IP)
      IP65
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • Test au fil incandescent
      750 °C

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui