The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • Coffrets vector
    • VZ722
    EAN
    3250616667228
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets vector
    • Accessoires et connections
    • Voir plus

    support avec PE/N-bornes VZ722

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    support avec PE/N-bornes

    VZ722

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    Dimensions
    • Hauteur
      38 mm
    • Largeur
      268 mm
    • Profondeur
      17 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ722
    PDF
    Hager Rapport RoHS VZ722
    PDF

    Documents

    • Image VZ722 | Hager Afrique

      Image produit VZ722

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit VZ722 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit VZ722

      support avec PE/N-bornes

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KN22E - Bornier terre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2
      KN22E
      Bornier terre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2
    • 2
      GZ04N - Bornier neutre, 4 raccordements, IP2X
      GZ04N
      Bornier neutre, 4 raccordements, IP2X
    • 3
      KN26P - Bornier phase sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2
      KN26P
      Bornier phase sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2
    • 4
      KN26N - Bornier neutre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2
      KN26N
      Bornier neutre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2
    • 5
      KN18E - Bornier terre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2
      KN18E
      Bornier terre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group