The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
  • Plinthe
  • SL2005109010
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces

Goulotte 20x50,blanc paloma SL2005109010

EAN
4012740311816
Conditionnement
48 Mètres

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Goulotte 20x50,blanc paloma

SL2005109010

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Angle extérieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
  • Embout pour plinthe 2 produit(s) disponible(s)
  • Pièce de jonction pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle intérieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Angle extérieur pour plinthe
  • Embout pour plinthe
  • Pièce de jonction pour plinthe
  • Angle intérieur pour plinthe
  • M55529010

    Angle extérieur, SL 20051, blanc paloma

    0,00 €  / *
  • M55539010

    Embout droit, SL 20051, blanc paloma

    0,00 €  / *
  • M55549010

    Embout gauche, SL 20051, blanc paloma

    0,00 €  / *
  • M55559010

    Jonction, SL 20051, blanc paloma

    0,00 €  / *
  • M55519010

    Angle intérieur, SL 20051, blanc paloma

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    50 mm
  • Largeur
    20 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Section intérieure / utile
    864 - 864 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons
    1
  • Nombre de compartiments
    2 - 2
  • Avec film de protection
    Non
  • Avec bordure de tapis
    Non
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
  • Matériau
    Polyvinylchloride (PVC)
Couvercle, porte
  • Couvercle avec joint
    Sans joint

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Documents

  • Image SL2005109010 | Hager Afrique

    Image produit SL2005109010

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Afrique

    Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SL20080AD3 - Support pièce de recouvr. SL20080 érable
    SL20080AD3
    Support pièce de recouvr. SL20080 érable
  • 2
    SL20080AD1 - Support pièce de recouvr. SL20080 alu
    SL20080AD1
    Support pièce de recouvr. SL20080 alu
  • 3
    SL20115A9016 - Support pièce de recouvr. SL20115 blanc
    SL20115A9016
    Support pièce de recouvr. SL20115 blanc
  • 4
    SL20055AD1 - Support pièce de recouvr. SL20055 alu
    SL20055AD1
    Support pièce de recouvr. SL20055 alu
  • 5
    SL20080AD5 - Support pièce de recouvr. SL20080 chêne
    SL20080AD5
    Support pièce de recouvr. SL20080 chêne

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group