The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
    • Plinthe
    • SL20055819016
    EAN
    4012740017602
    Conditionnement
    1 pièce
    • Plinthe
    • Moulure d'angle avec pièces moulées et accessoires
    • Voir plus

    Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm blanc SL20055819016

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm blanc

    SL20055819016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      20 mm
    Matière
    • Matériau
      Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP40
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    Configuration
    • Chevauchement
      Oui
    Installation, montage
    • Adaptateur profilé plinthe avec
      Canal d'angle
    • Produit compatible avec
      Bordure de moquette SL 20 x 55, EK 40x40, SL Standard 20 x 55

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    Déclaration REACH SL20055819016
    PDF
    Rapport RoHS SL20055819016
    PDF

    Documents

    • Image SL20055819016 | Hager Afrique

      Image produit SL20055819016

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SL20055819016 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SL20055819016

      Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm blanc

      PDF
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Afrique

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EK4004079016 - Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.EK 40x40mm blanc
      EK4004079016
      Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.EK 40x40mm blanc
    • 2
      EK4004059016 - Angle intérieur pour moulure tehalit.EK 40x40mm blanc
      EK4004059016
      Angle intérieur pour moulure tehalit.EK 40x40mm blanc
    • 3
      SL20080819016 - Adapteur pour moulure SL 20x80mm et EK 40x40mm blanc
      SL20080819016
      Adapteur pour moulure SL 20x80mm et EK 40x40mm blanc
    • 4
      EK40040829016 - Dérivation pour moulures EK et ATA 12x20 6/12x30mm blanc
      EK40040829016
      Dérivation pour moulures EK et ATA 12x20 6/12x30mm blanc
    • 5
      EK40040839016 - Adapteur EK-ATEHA blanc
      EK40040839016
      Adapteur EK-ATEHA blanc

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group