The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
    • Moulure d'angle avec pièces moulées et accessoires
    • EK4004089016
    EAN
    4012740017473
    Conditionnement
    1 pièce
    • Moulure d'angle avec pièces moulées et accessoires

    Té dérivation pour moulure d'angle tehalit.EK 40x40mm blanc EK4004089016

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Té dérivation pour moulure d'angle tehalit.EK 40x40mm blanc

    EK4004089016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      40 mm
    • Largeur
      40 mm
    Accessoires
    • Type d'accessoires
      Moulé
    Configuration
    • Chevauchement
      Oui
    Matière
    • Matériau
      Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    • Traitement
      Non traité
    Architecture
    • Symétrique
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP40
    • Résistance aux chocs IK
      IK07

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    Déclaration REACH EK4004089016
    PDF
    Rapport RoHS EK4004089016
    PDF

    Documents

    • Image EK4004089016 | Hager Afrique

      Image produit EK4004089016

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit EK4004089016 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit EK4004089016

      Té dérivation pour moulure d'angle tehalit.EK 40x40mm blanc

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      293,74 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EK4004039016 - Angle extérieur pour moulure tehalit.EK 40x40 blanc
      EK4004039016
      Angle extérieur pour moulure tehalit.EK 40x40 blanc
    • 2
      EK4004059016 - Angle intérieur pour moulure tehalit.EK 40x40mm blanc
      EK4004059016
      Angle intérieur pour moulure tehalit.EK 40x40mm blanc
    • 3
      SL20055819016 - Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm blanc
      SL20055819016
      Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm blanc
    • 4
      SL20080819016 - Adapteur pour moulure SL 20x80mm et EK 40x40mm blanc
      SL20080819016
      Adapteur pour moulure SL 20x80mm et EK 40x40mm blanc
    • 5
      EK4004009016 - Moulure d'angle tehalit.EK 40x40mm blanc l=2,5m
      EK4004009016
      Moulure d'angle tehalit.EK 40x40mm blanc l=2, 5m

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group