The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
    • Plinthe
    • M55549010
    EAN
    4012740312615
    Conditionnement
    5 Pièces
    • Plinthe

    Embout gauche, SL 20051, blanc paloma M55549010

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Embout gauche, SL 20051, blanc paloma

    M55549010

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      50 mm
    • Largeur
      20 mm
    Matière
    • Matériau
      Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Traitement
      Non traité
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP40
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    Installation, montage
    • Position de montage/connexion
      Gauche
    Configuration
    • Chevauchement
      Oui
    Equipement
    • Avec bordure de tapis
      Non
    • Produit compatible avec
      SL 20x50

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration M55549010
    PDF
    RoHS report M55549010
    PDF

    Documents

    • Image M55549010 | Hager Afrique

      Image produit M55549010

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit M55549010 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit M55549010

      Embout gauche, SL 20051, blanc paloma

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL200554D5 - Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm chêne
      SL200554D5
      Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm chêne
    • 2
      SL200804D1 - Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm alu
      SL200804D1
      Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm alu
    • 3
      SL200803D2 - Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm hêtre
      SL200803D2
      Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm hêtre
    • 4
      SL200556D2 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x55mm hêtre
      SL200556D2
      Embout pour moulure tehalit.SL 20x55mm hêtre
    • 5
      SL200802D6 - Couvercle plinthe SL20080 wengé
      SL200802D6
      Couvercle plinthe SL20080 wengé

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group