The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
  • Plinthe
  • SL20115819016
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces

Adaptor pour goulotte SL 20x115mm et EK 40x40mm blanc SL20115819016

EAN
4012740018487
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Adaptor pour goulotte SL 20x115mm et EK 40x40mm blanc

SL20115819016

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 2 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • EK4004009016

    Moulure d'angle tehalit.EK 40x40mm blanc l=2, 5m

    0,00 €  / *
  • SL2011529016

    Couvercle plinthe SL20115 blanc

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    115 mm
  • Largeur
    20 mm
Matière
  • Matériau
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Couleur
    Blanc signalisation
  • Code RAL
    9016
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs IK
    IK07
  • Produit compatible avec
    EK 40x40, SL Standard 20 x 115

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Documents

  • Image SL20115819016 | Hager Afrique

    Image produit SL20115819016

  • Licence de produit

    Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Afrique

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Afrique

    Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    EK4004039016 - Angle extérieur pour moulure tehalit.EK 40x40 blanc
    EK4004039016
    Angle extérieur pour moulure tehalit.EK 40x40 blanc
  • 2
    EK4004059016 - Angle intérieur pour moulure tehalit.EK 40x40mm blanc
    EK4004059016
    Angle intérieur pour moulure tehalit.EK 40x40mm blanc
  • 3
    SL20055819016 - Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm blanc
    SL20055819016
    Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm blanc
  • 4
    EK4004089016 - Té dérivation pour moulure d'angle tehalit.EK 40x40mm blanc
    EK4004089016
    Té dérivation pour moulure d'angle tehalit.EK 40x40mm blanc
  • 5
    SL20080819016 - Adapteur pour moulure SL 20x80mm et EK 40x40mm blanc
    SL20080819016
    Adapteur pour moulure SL 20x80mm et EK 40x40mm blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group