The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
  • Plinthe
  • M55539010
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces

Embout droit, SL 20051, blanc paloma M55539010

EAN
4012740312608
Conditionnement
5 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Embout droit, SL 20051, blanc paloma

M55539010

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • SL2005109010

    Goulotte 20x50, blanc paloma

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    50 mm
  • Largeur
    20 mm
Matière
  • Matériau
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs IK
    IK07
  • Produit compatible avec
    SL 20x50

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration M55539010
PDF
Hager RoHS report M55539010
PDF

Documents

  • Image M55539010 | Hager Afrique

    Image produit M55539010

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Afrique

    Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SL20055819016 - Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm blanc
    SL20055819016
    Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm blanc
  • 2
    SL20080819016 - Adapteur pour moulure SL 20x80mm et EK 40x40mm blanc
    SL20080819016
    Adapteur pour moulure SL 20x80mm et EK 40x40mm blanc
  • 3
    SL20115819016 - Adaptor pour goulotte SL 20x115mm et EK 40x40mm blanc
    SL20115819016
    Adaptor pour goulotte SL 20x115mm et EK 40x40mm blanc
  • 4
    SL20055A9016 - Support pièce de recouvr. SL20055 blanc
    SL20055A9016
    Support pièce de recouvr. SL20055 blanc
  • 5
    SL20080A9016 - Support pièce de recouvr. SL20080 blanc
    SL20080A9016
    Support pièce de recouvr. SL20080 blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group