The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Système de surveillance d'énergie
  • Système de surveillance d'énergie
  • HTG411H
  • Gestion et surveillance de l'énergie

Serveur de données multi-énergies + carte micro SD HTG411H

EAN
3250613113902
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Serveur de données multi-énergies + carte micro SD

HTG411H

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Accessoires pour système bus 4 produit(s) disponible(s)
  • Adaptateur reseau 2 produit(s) disponible(s)
  • Support d'enregistrement numérique 1 produit(s) disponible(s)
  • Alimentation DC 1 produit(s) disponible(s)
  • Capteur de température 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Accessoires pour système bus
  • Adaptateur reseau
  • Support d'enregistrement numérique
  • Alimentation DC
  • Capteur de température
  • HTG485H

    Cable Modbus 25m

    0,00 €  / *
  • HTG482H

    Câble Modbus 2 m RJ45-RJ45

    0,00 €  / *
  • HTG481H

    Câble Modbus 1 m RJ45-RJ45

    0,00 €  / *
  • HTG480H

    Câble Modbus 20 cm RJ45-RJ45

    0,00 €  / *
  • HTG465H

    Câble Modbus 3 m avec RJ45-fils nus et liaison terre

    0,00 €  / *
  • HTG457H

    Adaptateur USB vers Ethernet RJ45

    0,00 €  / *
  • HTG450H

    Carte micro SD industrielle 4Go

    0,00 €  / *
  • HTG911H

    Alimentation 230VAC/24VDC 2, 5A à 70°C

    0,00 €  / *
  • HTG445H

    Capteur de température PT 100

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Equipement
  • Serveur web
    Oui
Tension
  • Tension de service
    24 - 24 V
  • Type de tension d'alimentation
    DC
Connectivité
  • Type d'interface Bus / passerelle Media
    Interface Ethernet
Puissance
  • Puissance consommée VA
    7 VA
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25 - 70 °C
Commandes et indicateurs
  • Avec affichage LED
    Oui
Dimensions
  • Largeur en modules
    6

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-12-19
PDF
448,29 kB

Documents

  • Image HTG411H | Hager Afrique

    Image produit HTG411H

  • Guide d'installation

    Image 6LE002121B_INSTALLATION_GUIDE_HTG410H-HTG411H_EN | Hager Afrique

    6LE002121B_INSTALLATION_GUIDE_HTG410H-HTG411H_EN

    Concentrateur et serveur de données multi-énergies HTG410H / HTG411H

    PDF
    11,67 MB
    Image BacNet Server agardio.manager HTG411H EN | Hager Afrique

    BacNet Server agardio.manager HTG411H EN

    Guide d'installation en-GB 2023-04-14

    PDF
    6,20 MB
  • Manuel

    Image Manuel d’utilisation | Hager Afrique

    Manuel d’utilisation

    agardio.manager Concentrateur et serveur de données multi-énergies HTG411H / HTG411L

    PDF
    13,69 MB
  • Outil

    Image Outil International 2024-12-17 | Hager Afrique

    Outil International 2024-12-17

    ZIP
    161,36 MB
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    421,51 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SM101E - Centrale de mesure modulaire
    SM101E
    Centrale de mesure modulaire
  • 2
    SM211 - Module de communication RS485 JBUS/MODBUS pour centrale mesure & analyse réseau
    SM211
    Module de communication RS485 JBUS/MODBUS pour centrale mesure & analyse réseau
  • 3
    SM203 - Module sortie analogique pour centrale de mesure et d'analyse de réseau
    SM203
    Module sortie analogique pour centrale de mesure et d'analyse de réseau
  • 4
    ECA380D - Compteur triphasé direct 80A 4M AGARDIO MID
    ECA380D
    Compteur triphasé direct 80A 4M AGARDIO MID
  • 5
    ECA310D - Compteur triphasé direct 125A 6M AGARDIO MID
    ECA310D
    Compteur triphasé direct 125A 6M AGARDIO MID

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group