The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Système de surveillance d'énergie
    • Accessoires pour système de surveillance d'énergie
    • HTG457H
    EAN
    3250613138806
    Conditionnement
    1 pièce
    • Accessoires pour système de surveillance d'énergie

    Adaptateur USB vers Ethernet RJ45 HTG457H

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Adaptateur USB vers Ethernet RJ45

    HTG457H

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Type de connexion/prise 1
      USB
    • Type de connexion/prise 2
      RJ45
    Equipement
    • Blindé
      Non
    Câble
    • Longueur du câble
      0,21 m
    Fonctions
    • Avec résistance de terminaison
      Non

    Documents

    • Image HTG457H | Hager Afrique

      Image produit HTG457H

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HTG457H | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HTG457H

      Adaptateur USB vers Ethernet RJ45

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      257,82 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HTG472H - Câble Modbus 2 m RJ45-RJ45 avec liaison terre
      HTG472H
      Câble Modbus 2 m RJ45-RJ45 avec liaison terre
    • 2
      HTC330H - Adaptateur CIP pour h3+ 0,5 m
      HTC330H
      Adaptateur CIP pour h3+ 0, 5 m
    • 3
      HTG474H - Câble Modbus 5 m RJ45-RJ45 avec liaison terre
      HTG474H
      Câble Modbus 5 m RJ45-RJ45 avec liaison terre
    • 4
      TGZ181 - Cable BUS,100m,B2cas1d1a1,vert
      TGZ181
      Cable BUS, 100m, B2cas1d1a1, vert
    • 5
      HTG480H - Câble Modbus 20 cm RJ45-RJ45
      HTG480H
      Câble Modbus 20 cm RJ45-RJ45

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group