The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Système de surveillance d'énergie
    • Accessoires pour système de surveillance d'énergie
    • HTG911H
    EAN
    3250613114480
    Conditionnement
    1 pièce
    • Alimentations basse tension
    • Accessoires pour système de surveillance d'énergie
    • Voir plus

    Alimentation 230VAC/24VDC 2,5A à 70°C HTG911H

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Alimentation 230VAC/24VDC 2,5A à 70°C

    HTG911H

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant de sortie
      2500 mA
    • Intensité au secondaire 1
      2,50 A
    Fonctions
    • Tension de sortie régulée
      Non
    Puissance
    • Puissance absorbée (veille)
      0,3 W
    Fréquence
    • Fréquence
      47 - 63 Hz
    Capacité
    • Nombre de modules
      4
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10 - 70 °C
    Tension
    • Tension de sortie
      23,28 - 24,72 V
    Raccordement
    • Type de connexion / prise
      Borne à vis
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    Dimensions
    • Hauteur
      93 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profondeur
      63 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH HTG911H
    PDF
    Rapport RoHS HTG911H
    PDF

    Documents

    • Image HTG911H | Hager Afrique

      Image produit HTG911H

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HTG911H | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HTG911H

      Alimentation 230VAC/24VDC 2,5A à 70°C

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      255,23 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HTG485H - Cable Modbus 25m
      HTG485H
      Cable Modbus 25m
    • 2
      HTG471H - Câble Modbus 1 m RJ45-RJ45 avec liaison terre
      HTG471H
      Câble Modbus 1 m RJ45-RJ45 avec liaison terre
    • 3
      HTG465H - Câble Modbus 3 m  avec RJ45-fils nus et liaison terre
      HTG465H
      Câble Modbus 3 m avec RJ45-fils nus et liaison terre
    • 4
      TGZ181 - Cable BUS,100m,B2cas1d1a1,vert
      TGZ181
      Cable BUS, 100m, B2cas1d1a1, vert
    • 5
      HTG445H - Capteur de température PT 100
      HTG445H
      Capteur de température PT 100

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group