The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Système de surveillance d'énergie
    • Compteur d'énergie agardio
    • SM203
    EAN
    3250615632036
    Conditionnement
    1 pièce
    • Compteurs multifonctions et accessoires
    • Compteur d'énergie agardio
    • Voir plus

    Module sortie analogique pour centrale de mesure et d'analyse de réseau SM203

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Module sortie analogique pour centrale de mesure et d'analyse de réseau

    SM203

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10 - 55 °C
    • Température de stockage/transport
      -20 - 80 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      0.5 - 1.5 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      0.5 - 1.5 mm²
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      4000 V
    Dimensions
    • Hauteur
      84 mm
    • Largeur
      21 mm
    • Profondeur
      36 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH SM203
    PDF
    Rapport RoHS SM203
    PDF

    Documents

    • Image SM203 | Hager Afrique

      Image produit SM203

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SM203 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SM203

      Module sortie analogique pour centrale de mesure et d'analyse de réseau

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ECR180D - Compteur monophasé direct 80A 2M MODBUS MID
      ECR180D
      Compteur monophasé direct 80A 2M MODBUS MID
    • 2
      ECA310D - Compteur triphasé direct 125A 6M AGARDIO MID
      ECA310D
      Compteur triphasé direct 125A 6M AGARDIO MID
    • 3
      HTC320H - Module de communication Modbus RTU avec entrées et sorties pour h3+ et Flow
      HTC320H
      Module de communication Modbus RTU avec entrées et sorties pour h3+ et Flow
    • 4
      ECA300C - Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M AGARDIO MID
      ECA300C
      Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M AGARDIO MID
    • 5
      SM102E - Centrale de mesure
      SM102E
      Centrale de mesure

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group