The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Système de surveillance d'énergie
    • Système de surveillance d'énergie
    • HTG411H
    EAN
    3250613113902
    VPE
    1 pièce
    • Système de surveillance d'énergie
    • Compteur d'énergie agardio
    • Voir plus

    Serveur de données multi-énergies + carte micro SD HTG411H

    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Serveur de données multi-énergies + carte micro SD

    HTG411H

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Accessoires pour système bus 4 product.page.accessories.products-available
    • Adaptateur reseau 2 product.page.accessories.products-available
    • Alimentation DC 1 product.page.accessories.products-available
    • Capteur de température 1 product.page.accessories.products-available
    • Support d'enregistrement numérique 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Accessoires pour système bus
    • Adaptateur reseau
    • Alimentation DC
    • Capteur de température
    • Support d'enregistrement numérique
    • HTG485H

      Cable Modbus 25m

      0,00 €  / *
    • HTG482H

      Câble Modbus 2 m RJ45-RJ45

      0,00 €  / *
    • HTG481H

      Câble Modbus 1 m RJ45-RJ45

      0,00 €  / *
    • HTG480H

      Câble Modbus 20 cm RJ45-RJ45

      0,00 €  / *
    • HTG465H

      Câble Modbus 3 m avec RJ45-fils nus et liaison terre

      0,00 €  / *
    • HTG457H

      Adaptateur USB vers Ethernet RJ45

      0,00 €  / *
    • HTG911H

      Alimentation 230VAC/24VDC 2, 5A à 70°C

      0,00 €  / *
    • HTG445H

      Capteur de température PT 100

      0,00 €  / *
    • HTG450H

      Carte micro SD industrielle 4Go

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Equipement
    • Serveur web
      Oui
    Tension
    • Tension de service
      24 - 24 V
    • Type de tension d'alimentation
      DC
    Connectivité
    • Type d'interface Bus / passerelle Media
      Interface Ethernet
    Puissance
    • Puissance consommée (VA)
      7 VA
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Capacité
    • Nombre de modules
      6
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25 - 70 °C
    Commandes et indicateurs
    • Avec affichage LED
      Oui
    Dimensions
    • Largeur en modules
      6

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Document PEP en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-12-19
    PDF
    448,29 kB
    Déclaration REACH HTG411H
    PDF
    Rapport RoHS HTG411H
    PDF

    Documents

    • Image HTG411H | Hager France

      Image produit HTG411H

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HTG411H | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HTG411H

      Serveur de données multi-énergies + carte micro SD

      PDF
    • Instructions de montage

      Image 6LE002121B_INSTALLATION_GUIDE_HTG410H-HTG411H_EN | Hager France

      6LE002121B_INSTALLATION_GUIDE_HTG410H-HTG411H_EN

      Concentrateur et serveur de données multi-énergies HTG410H / HTG411H

      PDF
      11,67 MB
      Image BacNet Server agardio.manager HTG411H EN | Hager France

      BacNet Server agardio.manager HTG411H EN

      Guide d'installation en-GB 2023-04-14

      PDF
      6,20 MB
    • ProductMaintenanceManual

      Image Manuel d’utilisation | Hager France

      Manuel d’utilisation

      agardio.manager Concentrateur et serveur de données multi-énergies HTG411H / HTG411L

      PDF
      13,69 MB
    • Logiciel de programmation/mise en service

      Image Logiciel International 2026-07-07 | Hager France

      Logiciel International 2026-07-07

      ZIP
      65,42 MB
    • Déclaration de conformité CE

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      258,89 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      PDF
      421,51 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ECA380D - Compteur triphasé direct 80A 4M AGARDIO MID
      ECA380D
      Compteur triphasé direct 80A 4M AGARDIO MID
    • 2
      SM214 - Module ethernet + RS485 jbus-modbus pour SM103E
      SM214
      Module ethernet + RS485 jbus-modbus pour SM103E
    • 3
      SM103E - Centrale de mesure évoluée
      SM103E
      Centrale de mesure évoluée
    • 4
      SM201 - Module sortie imp. pour SM103E
      SM201
      Module sortie imp. pour SM103E
    • 5
      ECA300C - Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M AGARDIO MID
      ECA300C
      Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M AGARDIO MID

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group