Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de séparation de phase 1 produit(s) disponible(s) -
Interverouillage 5 produit(s) disponible(s) -
Poignée rotative 1 produit(s) disponible(s) -
Poignée pour disjoncteur 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant nominal IN160 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-265 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 220V AC selon IEC 60947-265 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-265 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 240V AC selon IEC 60947-265 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 380V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 415V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 690V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Courant assigné à 10 °C conformément à la norme IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 15 °C conformément à la norme IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 20 °C conformément à la norme IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 25 °C conformément à la norme IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 30 °C conformément à la norme IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 45 °C conformément à la norme IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 50 °C conformément à la norme IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 55 °C conformément à la norme IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 65 °C conformément à la norme IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 70 °C conformément à la norme IEC 60947150 A
Architecture
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
-
Position du neutreSans neutre
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 690 V
Fonctions
-
DéclencheurENERGY
Puissance
-
Puissance dissipée en entrée27 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres40000
Installation, montage
-
Couple de serrage6 - 6 Nm
-
Position de montage/connexionDevant
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP4X
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple6 - 70 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide6 - 95 mm²
Couvercle, porte
-
CadenassableOui
Câble
-
Matériau du câbleCuivre
Compatibilité
-
Compatible avec bloc différentielNon
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Utilisable pour les tableaux de distributionOui
Conformité Data Act
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesAlarmes, Informations de base, Gestion de l'énergie d'appareil, Mesure électrique, Mesure électrique détaillée, Diagnostics généraux, Diagnostic réseau, Mode opérationnel, Diagnostic logiciel
-
Formats de donnéesMODBUS (RTU)
-
Volume de données journalier estimé< 1 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilOui
Dimensions
-
Hauteur130 mm
-
Largeur90 mm
-
Profondeur97 mm
Connectivité
-
Type de raccordementBorne à vis
Réglages
-
Réglage plage court circuit, à temporisation courte94,5 - 1600,0 A
Protection électrique
-
Protection long retard (ltd) : temporisation (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Protection court retard (std) : courant (Isd)1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Protection court retard (std) : temporisation (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Protection instantanée (Ii) : crans de réglage3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit HMS160NC
Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 Energy 3P3D 160A 50kA CTC
PDF -
Mode d'emploi
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Mode d'emploi International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Fichiers STEP
CAD file for MCCB 160A 3P
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP886,39 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB
Plus de documentation