Module de COMMUNICATION sans entrées et sorties h3+ HTC310H
EAN
3250613116699
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (6)Accessoires optionnels
-
Accessoires pour système bus 7 produit(s) disponible(s) -
Alimentation DC 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 40 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 70 °C
-
Température de stockage/transport-35 - 70 °C
Connectivité
-
Avec système bus radio-KNXNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Capacité
-
Nombre de modules2
Tension
-
Type de tension d'alimentationDC
-
Tension de service24 - 24 V
Raccordement
-
Section de raccordement de la sortie digitale1,50 - 1,50 mm²
-
Section de raccordement de l'entrée digitale1,50 - 1,50 mm²
Installation, montage
-
Montage surRail DIN
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Documents
-
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2025-06-27
PDF1,14 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-02-09
PDF727,19 kB
Plus de documentation