AX/AL contact auxiliaire Energy 250VAC 125VDC HXS121H
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Références concernées 40 produit(s) disponible(s)
Références concernées
-
HES041NCDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 70kA CTC
-
HET161NRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 70kA FTC
-
HET160NRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 3P3D 160A 70kA FTC
-
HET101NRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 70kA FTC
-
HET100NRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 3P3D 100A 70kA FTC
-
HET040NRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 3P3D 40A 70kA FTC
-
HES161NCDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 70kA CTC
-
HES160NCDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 Energy 3P3D 160A 70kA CTC
-
HES101NCDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 70kA CTC
-
HES100NCDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 Energy 3P3D 100A 70kA CTC
-
HET250NRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 3P3D 250A 70kA FTC
-
HES040NCDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 Energy 3P3D 40A 70kA CTC
-
HMT160NRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 3P3D 160A 50kA FTC
-
HET041NRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 70kA FTC
-
HEW250NRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 250A 70kA FTC
-
HEW401NRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 70kA FTC
-
HEW631NRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 70kA FTC
-
HMW631NRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
-
HEW251NRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC
-
HMT101NRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 50kA FTC
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus