EAN
3250610103388
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
65,00 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 8 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος94 mm
-
Πλάτος30 mm
-
Βάθος14 mm
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XVA280
Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος el-GR 2025-11-11
PDF -
Instruction manual
Instruction manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2025-06-17
PDF474,42 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-06-13
PDF352,62 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση