CUBYKO ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΟΝΟ ΙΡ55 ΛΕΥΚΟ WNA681B
EAN
3250617175814
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
6,78 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πλαίσια 4 διαθέσιμα προϊόντα
-
Διακόπτες 27 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μπουτόν 27 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πρίζες σούκο 13 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μηχανισμοί εντολής και φωτεινής σήμασης 3 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 7 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Διαστάσεις
-
Ύψος75 mm
-
Πλάτος75 mm
-
Βάθος40 mm
Εξοπλισμός
-
Με είσοδο καλωδίουΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΚάθετα
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Υλικά
-
ΥλικόΠολυπροπυλένιο (PP)
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΣατινέ φινίρισμα
Εξαρτήματα
-
Με κάλυμμα πλαισίουΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Αντοχή σε κρούσηΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2019-05-03
PDF262,62 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση