CUBYKO ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ ΙΡ55 ΓΚΡΙ WNA032
EAN
3250617174329
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
133,30 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση, Επίτοιχη τοποθέτηση
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΣατινέ φινίρισμα
-
ΥλικόΠολυπροπυλένιο (PP)
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςμηχανισμό με επένδυση
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν1
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος40 mm
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP55
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΚλειδί
Κείμενο
-
ΦωτισμόςΧωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-10
PDF100,05 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση