ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΡΕΙΧ ΜΠΑΡΕΤΕΣ PE+Ν VΕ106PN 2x7 ΣΥΝΔ VZ723
EAN
3250616667235
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
6,64 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαPure white
Διαστάσεις
-
Ύψος38 mm
-
Πλάτος268 mm
-
Βάθος17 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-14
PDF257,02 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση