ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 20ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 5mm Ø275mm ΓΚΡΙ VR10057011
EAN
4012002245071
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
93,37 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα αρθρωτών καναλιών 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Με πλαίσιο προστασίας χαλιούΝαί
-
Με άνοιγμαΝαί
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος77 mm
-
Διάμετρος τοποθέτησης275 mm
-
Εξωτερική διάμετρος294 mm
-
Πάχος εσοχής χαλιού5 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδοΝαί
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμαΝαί
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδοΝαί
-
Κατάλληλο για υγρό καθάρισμαΟχι
Οδηγίες
-
Συντήρηση δαπέδουστεγνό καθάρισμα
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
ΧρώμαIron grey
-
Κωδικός RAL7011
Κάλυμμα, πόρτα
-
Υλικό κάλυψηςΠολυαμίδιο (PA)
Συνθήκες χρήσης
-
Μέγιστο φορτίο3 - 5 kN
Λειτουργίες
-
Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησηςΝαί
Κείμενο
-
Έξοδος καλωδίουΜε έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων1
-
Αριθμός υποδοχών SCHUKO10
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών10
-
Αριθμός κουτιών εξόδου3
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK08
-
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάστασηIP30
-
Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις)R10
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2016-05-10
PDF2,20 MB -
Installation manual
Installation manual International 2016-05-10
PDF2,45 MB -
Technical appendix (single product)
Floor installation systems, Information for the floor layer
Technical appendix (single product) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MB -
STEP files
STEP files International 2022-10-06
STP796,68 kB -
Product Drawing
Technical Drawing of VR1005
Product Drawing International 2022-10-07
PDF148,86 kB -
Handbook
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handbook en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF48,47 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2017-11-20
PDF120,65 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση