Η ράγα DIN με μπλοκ γείωσης quadro με κωδικό UC978S της Hager (75 πόλων, 250A) προσφέρει αξιόπιστη συλλογή και διανομή γείωσης σε πίνακες. Με κατασκευή από χαλκό για υψηλή αγωγιμότητα, εξασφαλίζει ασφαλή και οργανωμένη εγκατάσταση.
EAN
3250616130999
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO ΡΑΓΑ DIN_2ΜΠΛΟΚ ΓΕΙΩΣ.ΚΝ 75Π UC978S UC978S
Τιμή
94,88 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN250 A
Διαστάσεις
-
Ύψος70 mm
-
Πλάτος750 mm
-
Βάθος95 mm
-
Μήκος500 mm
Υλικά
-
ΥλικόΧαλκός
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC978S
QUADRO ΡΑΓΑ DIN_2ΜΠΛΟΚ ΓΕΙΩΣ.ΚΝ 75Π
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση