ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ TYMS646R
Τιμή
503,05 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Βοηθητική τάση110 - 230 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Μέγιστο ρεύμα διακοπης0,16 A
Διαστάσεις
-
Αριθμός μονάδων πλάτους4
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Γενικά διαγνωστικά, Σενάρια, Διαγνωστικά λογισμικού, Έλεγχος θερμοκρασίας, Θερμοστάτης, Διαμόρφωση και έλεγχος βαλβίδων
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYMS646R
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
PDF -
Instruction manual
Instruction manual zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03
PDF3,80 MB -
Manual
Manual en-GB, en-AU, en-US, en-NZ 2024-11-20
PDF1,80 MB -
KNX product database
ETS Database for TYMS646R
KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-04-05
KNXPROD1,19 MB -
Application Guide
Application Guide en-GB 2024-06-27
PDF1,22 MB
Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04)
Application Guide en-GB 2023-04-03
PDF3,30 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-02-06
PDF279,69 kB
Declaration of conformity International 2023-02-06
PDF234,61 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση