The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Ενερ­γοποι­ητές
    • Έλεγχος θέρμανσης
    • TYM646R
    EAN
    3250618502022
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Έλεγχος θέρμανσης

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ TYM646R

    Τιμή
    501,50 €
    / τμχ
    501,50 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

    TYM646R

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συνδεσιμότητα
    • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
      Οχι
    Τάση
    • Τάση λειτουρ­γίας μέσω bus
      21 - 32 V
    • Τάση εξόδου
      24 - 230 V
    • Βοηθητική τάση
      110 - 230 V
    Ισχύς
    • Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία
      1 VA
    • Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
      0,40 W
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Μέγιστο ρεύμα διακοπης
      0,16 A
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 45 °C
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      0.5 - 4 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      0.5 - 4 mm²
    Διαστάσεις
    • Αριθμός μονάδων πλάτους
      4
    Κείμενο
    • Λειτουργία
      Η λειτουργία μπλοκαρίσματος μπορεί να ενερ­γοποι­ηθεί ανά έξοδο ενερ­γοποιητή μέσω χειροκίνητων κουμπιών χειρισμού ή μέσω bus, Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας
    • Ασφάλεια
      Με ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερ­φόρ­τισης (ένδειξη με χρήση LED)
    • Είδος σύνδεσης
      Με βιδωτούς ακροδέκτες

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYM646R
    PDF
    RoHS report TYM646R
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TYM646R | Hager

      Εικόνα προϊόντος TYM646R

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYM646R | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYM646R

      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB 2017-03-17 | Hager

      Installation manual en-GB 2017-03-17

      PDF
      2,29 MB
    • KNX product database

      Εικόνα ETS Database for TYM646R | Hager

      ETS Database for TYM646R

      KNX product database en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      1,18 MB
    • Application Guide

      Εικόνα Application description ETS TYM646T_TYM646R | Hager

      Application description ETS TYM646T_TYM646R

      Application Guide en-GB 2019-11-19

      PDF
      3,89 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2022-10-04 | Hager

      Declaration of conformity International 2022-10-04

      PDF
      134,96 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      TXM646T - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EASY 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V
      TXM646T
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EASY 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V
      Τιμή
      251,39 €
      / τμχ
      251,39 €
      / τμχ
    • 2
      TYM646T - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V
      TYM646T
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V
      Τιμή
      362,35 €
      / τμχ
      362,35 €
      / τμχ
    • 3
      TGC600 - ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ ΘΕΡΜ.
      TGC600
      ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ ΘΕΡΜ.
      Τιμή
      66,89 €
      / τμχ
      66,89 €
      / τμχ
    • 4
      TXM646R - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EASY 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
      TXM646R
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EASY 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
      Τιμή
      321,54 €
      / τμχ
      321,54 €
      / τμχ
    • 5
      TYMS646T - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V
      TYMS646T
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V
      Τιμή
      402,61 €
      / τμχ
      402,61 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα