The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Ενερ­γοποι­ητές
    • Έλεγχος θέρμανσης
    • TYF642F
    EAN
    3250616059924
    Συσκευασία
    1 τμχ
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Έλεγχος θέρμανσης

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΕΛΕΓΧΟΥ FAN COIL 10Α TYF642F

    Τιμή
    486,59 €
    / τμχ
    486,59 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΕΛΕΓΧΟΥ FAN COIL 10Α

    TYF642F

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συνδεσιμότητα
    • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
      Οχι
    Τάση
    • Τάση λειτουρ­γίας μέσω bus
      21 - 32 V
    • Βοηθητική τάση
      230 - 230 V
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Μέγιστο ρεύμα διακοπης
      10 A
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 45 °C
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      0.75 - 4 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      1.5 - 4 mm²
    Διαστάσεις
    • Αριθμός μονάδων πλάτους
      4
    Κείμενο
    • Είδος σύνδεσης
      Με βιδωτούς ακροδέκτες
    Συμμόρ­φωση με τον νόμο περί δεδομένων
    • Η δημιουργία δεδομένων
      Ναί
    • Τύποι δεδομένων
      Βασικές πληροφορίες, Έλεγχος fan coil, Σενάρια
    • Μορφές δεδομένων
      KNX (TP)
    • Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων
      10 KB - 100 KB
    • Δημιουργία δεδομένων σε πραγ­ματικό χρόνο
      Ναί
    • Δεδομένα που είναι αποθηκευ­μένα στη συσκευή
      Οχι

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYF642F
    PDF
    RoHS report TYF642F
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TYF642F | Hager

      Εικόνα προϊόντος TYF642F

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYF642F | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYF642F

      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΕΛΕΓΧΟΥ FAN COIL 10Α

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, es-ES, pl-PL 2012-11-15 | Hager

      Installation manual en-GB, es-ES, pl-PL 2012-11-15

      PDF
      1,82 MB
    • KNX product database

      Εικόνα Logiciel d'application ETS du TYF642F | Hager

      Logiciel d'application ETS du TYF642F

      KNX product database en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      180,94 kB
      Εικόνα Logiciel d'application ETS du TYF642F | Hager

      Logiciel d'application ETS du TYF642F

      KNX product database en-GB, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD4
      272,87 kB
    • Application Guide

      Εικόνα Description d'application ETS TYF642F | Hager

      Description d'application ETS TYF642F

      ETS Application description

      PDF
      4,40 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2022-10-18 | Hager

      Declaration of conformity International 2022-10-18

      PDF
      142,77 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      TXM646T - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EASY 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V
      TXM646T
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EASY 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V
      Τιμή
      251,39 €
      / τμχ
      251,39 €
      / τμχ
    • 2
      TYM646R - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
      TYM646R
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
      Τιμή
      501,50 €
      / τμχ
      501,50 €
      / τμχ
    • 3
      TYM646T - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V
      TYM646T
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V
      Τιμή
      362,35 €
      / τμχ
      362,35 €
      / τμχ
    • 4
      TGC600 - ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ ΘΕΡΜ.
      TGC600
      ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ ΘΕΡΜ.
      Τιμή
      66,89 €
      / τμχ
      66,89 €
      / τμχ
    • 5
      TXM646R - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EASY 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
      TXM646R
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EASY 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
      Τιμή
      321,54 €
      / τμχ
      321,54 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα