ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ ΘΕΡΜ. TGC600
EAN
3250618502053
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
61,85 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα δικτύου KNXΝαί
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP31
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Διαστάσεις
-
Ύψος157 mm
-
Πλάτος104 mm
-
Βάθος89 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2018-03-26
PDF16,04 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση