The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
  • Ενερ­γοποι­ητές
  • Έλεγχος θέρμανσης
  • TYMS646T
  • Έλεγχος θέρμανσης

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V TYMS646T

EAN
3250610050125
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
402,61 €
/ τμχ
402,61 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V

TYMS646T

  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Συνδεσιμότητα
  • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
    Οχι
Τάση
  • Τάση λειτουρ­γίας μέσω bus
    21 - 32 V
  • Βοηθητική τάση
    110 - 230 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Μέγιστο ρεύμα διακοπης
    0,16 A
Διαστάσεις
  • Αριθμός μονάδων πλάτους
    4

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

PEP document en-GB 2026-01-28
PDF
266,23 kB
REACH declaration TYMS646T
PDF
RoHS report TYMS646T
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα TYMS646T | Hager

    Εικόνα προϊόντος TYMS646T

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYMS646T | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYMS646T

    BERKER S.1/B.x ΠΛΗΚΤΡΑ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ LASER ΧΑΡΑΞΗ ΛΕΥΚΑ MAT ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ KNX SECURE

    PDF
  • Instruction manual

    Εικόνα Instruction manual zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03 | Hager

    Instruction manual zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03

    PDF
    3,80 MB
  • Installation manual

    Εικόνα Installation manual en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-20 | Hager

    Installation manual en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-20

    PDF
    1,82 MB
  • KNX product database

    Εικόνα ETS Database for TYMS646T | Hager

    ETS Database for TYMS646T

    KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-04-05

    KNXPROD
    341,17 kB
  • Application Guide

    Εικόνα Application Guide en-GB 2024-06-27 | Hager

    Application Guide en-GB 2024-06-27

    PDF
    1,22 MB
    Εικόνα Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04) | Hager

    Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04)

    Application Guide en-GB 2023-04-03

    PDF
    3,30 MB
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration of conformity International 2023-02-06 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-02-06

    PDF
    234,61 kB
    Εικόνα Declaration of conformity International 2023-02-06 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-02-06

    PDF
    279,69 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    TXM646T - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EASY 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V
    TXM646T
    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EASY 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V
    Τιμή
    251,39 €
    / τμχ
    251,39 €
    / τμχ
  • 2
    TYM646R - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
    TYM646R
    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
    Τιμή
    501,50 €
    / τμχ
    501,50 €
    / τμχ
  • 3
    TYM646T - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V
    TYM646T
    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V
    Τιμή
    401,21 €
    / τμχ
    401,21 €
    / τμχ
  • 4
    TXM646R - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EASY 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
    TXM646R
    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EASY 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
    Τιμή
    321,54 €
    / τμχ
    321,54 €
    / τμχ
  • 5
    TYMS646R - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
    TYMS646R
    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
    Τιμή
    503,05 €
    / τμχ
    503,05 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα