The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
  • Συσκευές συστήματος
  • Τροφοδοτικά
  • TYFS110
  • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX

ΤΡΟΦΟΔOTIΚΟ KNX 30V DC 1280mA + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ TYFS110

EAN
3250610050156
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
578,66 €
/ τμχ
578,66 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

ΤΡΟΦΟΔOTIΚΟ KNX 30V DC 1280mA + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

TYFS110

  • Αξεσουάρ
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Ολοκληρώστε το συστημά σας

Συμβατά προϊόντα

  • Κωδικοί 3 διαθέσιμα προϊόντα

Κωδικοί

  • 80660100

    B.ROOM CONTROLLER KNX ΜΕ ΟΘΟΝΗ TFT ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ

    500,72 €  / τμχ*
  • 80440100

    B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ KNX ΜΕ ΟΘΟΝΗ TFT ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ

    401,62 €  / τμχ*
  • WKT510

    GALLERY ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ KNX ΜΕ ΟΘΟΝΗ TFT ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ

    397,23 €  / τμχ*

Τεχνικές ιδιότητες

Χωρητικότητα
  • Αριθμός στοι­χείων
    6
Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ρεύμα εξόδου
    1.280 mA
Συνδεσιμότητα
  • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
    Οχι
  • Είδος σύνδεσης
    Βιδωτοί ακροδέκτες
Τάση
  • Τάση εξόδου
    28 - 32 V
Σύνδεση
  • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
    0.5 - 4 mm²
  • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
    0.5 - 4 mm²
Συνθήκες χρήσης
  • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
    -5 - 45 °C
Συχνότητα
  • Συχνότητα
    50 - 60 Hz
Τροφοδοσία
  • Τάση τροφοδοσίας
    230 V AC
Διαστάσεις
  • Αριθμός μονάδων πλάτους
    6

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

PEP document en-GB 2022-11-15
PDF
346,53 kB
REACH declaration TYFS110
PDF
RoHS report TYFS110
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα TYFS110 | Hager

    Εικόνα προϊόντος TYFS110

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYFS110 | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYFS110

    ΤΡΟΦΟΔOTIΚΟ KNX 30V DC 1280mA + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

    PDF
  • Installation manual

    Εικόνα Installation manual International 2022-05-05 | Hager

    Installation manual International 2022-05-05

    PDF
    2,14 MB
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration of conformity International 2022-11-09 | Hager

    Declaration of conformity International 2022-11-09

    PDF
    133,84 kB
    Εικόνα Declaration of conformity International 2022-11-09 | Hager

    Declaration of conformity International 2022-11-09

    PDF
    117,27 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    4
  • 1
    TXA111 - ΤΡΟΦΟΔ/ΚΟ KNX 30V DC 320MA
    TXA111
    ΤΡΟΦΟΔ/ΚΟ KNX 30V DC 320MA
    Τιμή
    347,67 €
    / τμχ
    347,67 €
    / τμχ
  • 2
    TXA114 - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ KNX 2 ΕΞΟΔΩΝ (320mA+ 640mA) ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ
    TXA114
    ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ KNX 2 ΕΞΟΔΩΝ (320mA+ 640mA) ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ
  • 3
    TGA200 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 1A/24VDC
    TGA200
    ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 1A/24VDC
    Τιμή
    205,73 €
    / τμχ
    205,73 €
    / τμχ
  • 4
    TXA112 - ΤΡΟΦΟΔ/ΚΟ KNX 30V DC 640mA
    TXA112
    ΤΡΟΦΟΔ/ΚΟ KNX 30V DC 640mA

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα