QL ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΙΖΑ 1 ΕΞΟΔΟΥ 16Α TYFS110
EAN
3250610050156
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
541,67 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 3 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων6
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα εξόδου1.280 mA
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Τάση
-
Τάση εξόδου28 - 32 V
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 4 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 4 mm²
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας230 V AC
Διαστάσεις
-
Αριθμός μονάδων πλάτους6
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYFS110
ΤΡΟΦΟΔOTIΚΟ KNX 30V DC 1280mA + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2022-05-05
PDF2,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-11-09
PDF133,84 kB
Declaration of conformity International 2022-11-09
PDF117,27 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση