ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ RJ45 S/FTP CAT6 - 0,5M (ΣΕΤ 4 ΤΜΧ) TN735
EAN
3250615947352
Συσκευασία
1 Σετ
Τιμή
45,68 €
/ Σετ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσης/βύσματος 1διπλή πρίζα TV τύπου F
-
Τύπος σύνδεσης/βύσματος 2διπλή πρίζα TV τύπου F
Διαστάσεις
-
Μήκος500 mm
Εξοπλισμός
-
Τύπος καλωδίουΚαλώδιο προσωρινής σύνδεσης RJ45/R45
Αναγνωριστικό (ID)
-
ΚατηγορίαCat6
Καλώδιο
-
AWGAWG 27-7
-
Κατασκευή καλωδίων4x 2
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
ΑντιολισθητικόΜορφοποιημένο σε
Χρήση
-
Ανάθεση ακροδεκτών1:1
Υλικά
-
Υλικό συνδέσμου της σύνδεσης 1 του περιβλήματοςΜέταλλο
-
Υλικό συνδέσμου της σύνδεσης 2 του περιβλήματοςΜέταλλο
-
ΧρώμαStone grey
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2024-11-28
PDF165,55 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση